型号 | - | L | - | P |
SV-PMSD 10 | - | 25 | - | P4.50 |
7 | 天发货 |
基本型凹模 -锥度凹模用- | 刻印方形凸模 -多文字指定型- | 基本型定位销孔型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHD-B | 型号: HCF2M | 型号: SPB-C |
![]() | ![]() | D尺寸 | Catalog No. | 形状 |
相当于SKH51 | 61~64HRC | D3~5 | SV-MSD | ![]() |
相当于SKD11 | 60~63HRC | D6~10 | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | D6~10 | SV-PMSD |
D公差 | Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | V | G | d | ||
D | n5 | Type | D | min. P max. | ||||
3 | +0.008 +0.004 | (相当于SKH51) SV-MSD | 3 | 16 20 (22) (25) | 0.50~1.00 | 0.4 | 0.2 | 2.0 |
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 0.50~2.00 | 2.4 | ||||
5 | 5 | 0.50~2.50 | 2.9 | |||||
6 | (相当于SKD11) SV-MSD | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | ||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | 4.4 | ||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.4 | |||||
6 | +0.013 +0.008 | (粉末高速钢) SV-PMSD | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | |
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | 4.4 | ||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.4 | |||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|