型号 | - | L | - | P |
SV-PMHD 10 | - | 25 | - | P4.50 |
7 | 天发货 |
废料真空吸出部件 | 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | 模架用滑动导柱组件(中精度) -压入型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SVBN | 型号: A-PHAL | 型号: C-PD |
![]() | ![]() | D尺寸 | Catalog No. | 形状 |
相当于SKH51 | 61~64HRC | D3~5 | SV-MHD | ![]() |
相当于SKD11 | 60~63HRC | D6~10 | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | D6~10 | SV-PMHD |
D公差 | Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | V | G | d | H | T | ||
D | m5 | Type | D | min. P max. | ||||||
3 | +0.006 +0.002 | (相当于SKH51) SV-MHD | 3 | 16 20 (22) (25) | 0.50~1.00 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 4 | 3 |
4 | +0.009 +0.004 | 4 | 0.50~2.00 | 2.4 | 5 | |||||
5 | 5 | 0.50~2.50 | 2.9 | 6 | ||||||
6 | (相当于SKD11) SV-MHD | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | 9 | 5 | ||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.4 | 11 | |||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.4 | 13 | ||||||
6 | +0.009 +0.004 | (粉末高速钢) SV-PMHD | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | 9 | 5 | |
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.4 | 11 | |||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.4 | 13 | ||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|