型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C |
SR-SDR 13 | - | 35 | - | P5.25 | - | W2.82 | - | R0.40 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
防废料回跳型凹模 -定位销止动型- | 硬质合金锥度凹模 -直杆型- | 防废料回跳长度指定型凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-EKDD | 型号: A-WASD | 型号: SRS-MSD |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | Type |
Dn5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D4・5 | SR-MSD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D8~56 | SR-SD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | SR-PMSD | |
D8~25 | SR-PSD□ | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D4・5 | SRA-MSD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D8~16 | SRA-SD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D6~16 | SRA-PMSD | |
D8~16 | SRA-PSD□ |
D公差 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.005mm | b | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | n5 | Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +0.013 +0.008 |
| (4) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1.00~2.00 | - | - | - | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() | 2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
5 | (5) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1.00~2.50 | - | - | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | 3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||
22 | (22) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | +0.028 +0.017 | (32) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | (38) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | (45) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | (50) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | +0.033 +0.020 | (56) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | 3 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|