型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C |
SR-MHD 13 | - | 30 | - | P7.00 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处... | 厚板冲裁用凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 导正销 -DICOAT处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-LFAPJAL | 型号: AH-APAL | 型号: AT-PSTAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型号 |
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D4・5 | SR-MHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | SR-HD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | SR-PMHD | |
SR-PHD□ | |||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D4・5 | SRA-MHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | SRA-HD□ | |
粉末高速钢 64~67HRC | D6~16 | SRA-PMHD | |
SRA-PHD□ |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.005mm | b | d | H | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +0.009 +0.004 |
| (4) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1.00~2.00 | - | - | - | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() | 2 | 2.4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | (5) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1.00~2.50 | - | - | 2.9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 3 | 3.4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | (22) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | (32) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | (38) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (45) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | (50) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | (56) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 |
| 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|