D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
D | n5 | Type | D | min.Pmax. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||||
3 | +0.008 +0.004 |
| 3 | 16 | 20 | 0.30~1.00 | - | - | - | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 0.50~2.00 | - | - | 2.4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 0.50~2.50 | - | - | 2.9 | ||||||||||||||||||||
6 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | 3 | 3.4 | ||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 4 | 4.4 | |||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | |||||||||||||||||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | |||||||||||||||||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | |||||||||||||||||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | 3 | 3.4 | |||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.015 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|