杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型号 |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | EMHD |
EHD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | EPMHD | |
EPHD□ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
EMHD 13 | - | 30 | - | P7.00 |
2 | 天发货 |
刃口配合加工用固定块组件 | 凹模 -直杆型 实用型- | 斜面逃料凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CP-AD/CP-FD | 型号: EMSD/ESD□/EPMSD/EPSD□ | 型号: KSDS/KD□S |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | H | T | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 | (Dm5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | 3 | 1 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 1.00~4.00 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 11 | ||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 6 | 6.4 | 13 | ||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 16 | |||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 10.6 | 19 | |||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 7.00~12.00 | 12 | 3 | 12.6 | 23 | ||||
22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 8.00~14.00 | 14 | 3 | 14.6 | 25 | |||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 10.00~16.00 | 16 | 3 | 16.6 | 28 | |||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20 | 4 | 20.6 | 35 | ||||||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26 | 5 | 26.6 | 41 | |||||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35 | 6 | 36 | 48 | ||||||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40 | 7 | 41 | 53 | ||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45 | 8 | 46 | 59 | |||||||||
6 | +0.009 +0.004 | (Dm5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | 3 | 1 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | |||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 11 | |||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 6 | 6.4 | 13 | ||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 16 | |||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 10.6 | 19 | |||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12 | 3 | 12.6 | 23 | ||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16 | 3 | 16.6 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|