顶料型凸模 | 凹模 -肩型・普通型- | 厚板冲裁用凸模 固定块配合加工已完成 |
![]() | ![]() | ![]() |
推荐理由:与肩型凹模配套使用 |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | H | T | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | ||||||||||||||||
3 | 0.006 | (SKH51) (Dm5) ![]() | 3 | 16 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
0.002 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0.009 | 4 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 0.50~2.00 | - | - | 2.4 | 5 | |||||||||
5 | 0.004 | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 0.50~2.50 | - | - | 2.9 | 6 | |||||||||
6 | (相当于SKD11) (Dm5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | 3 | 1 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 R | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||
8 | 0.012 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 1.00~4.00 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 11 | |||||
10 | 0.006 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 6 | 6.4 | 13 | ||||
13 | 0.015 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 16 | ||||
16 | 0.007 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 10.6 | 19 | |||||
20 | 0.017 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 7.00~12.00 | 12 | 3 | 12.6 | 23 | |||||
22 | 0.008 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 8.00~14.00 | 14 | 3 | 14.6 | 25 | |||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | (45) | 10.00~16.00 | 16 | 3 | 16.6 | 28 | ||||||
32 | 0.02 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20 | 4 | 20.6 | 35 | |||||||
38 | 0.009 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26 | 5 | 26.6 | 41 | |||||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35 | 6 | 36 | 48 | |||||||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40 | 7 | 41 | 53 | |||||||||||
56 | 0.024 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45 | 8 | 46 | 59 | ||||||||||
0.011 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0.009 | (粉末高速钢) (Dm5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | 3 | 1 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||||
0.004 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0.012 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 11 | ||||||||
10 | 0.006 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 6 | 6.4 | 13 | ||||||||
13 | 0.015 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 16 | ||||||||
16 | 0.007 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 10.6 | 19 | |||||||||
20 | 0.017 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12 | 3 | 12.6 | 23 | |||||||||
25 | 0.008 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16 | 3 | 16.6 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|