型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
BGFR | - | 20 | - | 20 | - | 16 | - | P9.50 | - | W2.50 | - | R0.25 |
7 | 天发货 |
硬质合金凹模 -直杆型- | 硬质合金键槽型凸模 | 硬质合金肩型凸模 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WSD | 型号: A-WKAL | 型号: A-WPAL |
![]() | ![]() | Catalog No. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
相当于SKD11 | 60~63HRC | BGF | BGFD | BGFR | BGFE | BGFG |
B | b | d | Catalog No. | V | H | L | 指定单位0.01mm | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
min. P max. | P.Kmax. | P.Wmin. | R | |||||||
4 | 8 | 4.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~ 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() |
6.4 | 8 | 8 | 1.00~ 4.00 | 4.00 | ||||||
6 | 8.4 | 10 | 10 | 1.00~ 6.00 | 6.00 | |||||
11.0 | 13 | 13 | 1.00~ 8.00 | 8.00 | ||||||
14.0 | 16 | 16 | 1.00~ 10.00 | 10.00 | ||||||
10 | 17.0 | 20 | 20 | 1.50~ 13.00 | 13.00 | 1.50 | ||||
21.0 | 25 | 25 | 1.50~ 16.00 | 16.00 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|