型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
BBGE | - | 25 | - | 13 | - | 20 | - | P6.34 | - | W4.65 |
7 | 天发货 |
凸模导套 -肩型- | 矩形螺旋弹簧 -中压缩量型 -SWS- | 凹模 -直杆型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HGD | 型号: NT-SWS | 型号: MSD |
![]() | ![]() | Catalog No. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
相当于SKD11 | 60~63HRC | BBG | BBGD | BBGR | BBGE | BBGG |
B | b | d | N | 安装螺栓 | J | Catalog No. | V | H | L | 指定单位0.01mm | |||||
a | h | 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
min. P max. | P·W·Kmax. | P·Wmin. | R(注) | ||||||||||||
4 | 8 | 4.4 | 4 | 6 | 7.5 | M3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 8 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~ 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() |
6 | 6.4 | 5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~ 6.00 | 6.00 | 1.00 | |||
8.4 | 6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 6.5 | 25 | 13 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~ 8.00 | 8.00 | 1.00 | ||||
10.6 | 8 | 28 | 16 | 16 20 22 25 30 35 | 1.00~ 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||||
10 | 13.8 | 8 | 14 | 12.5 | M8 | 10 | 35 | 20 | 16 20 22 25 30 35 | 1.50~ 13.00 | 13.00 | 1.50 | |||
6.8 | 12.5 | 40 | 25 | 16 20 22 25 30 35 | 1.50~ 16.00 | 16.00 | 1.50 | ||||||||
R(注)→P<W时,指定范围为0.15~P/2以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|