型号 | - | L | - | P | - | G |
FMSG 5 | - | 16 | - | P1.00 | - | G2.50 |
7 | 天发货 |
凸模导套 -直杆型- | 拉伸凹模 | 凹模 -直杆型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSG | 型号: HD(2-3)C | 型号: MSD |
D尺寸 | ![]() | ![]() |
D3~5 | 相当于SKH51 | 61~64HRC |
D6·8 | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | |||||
Type | D | min. P max. | min. G max. | |||||
FMSG | 3 | 10 | 13 | 16 | 0.80~ 1.98 | 2.00 | 2 | |
4 | 10 | 13 | 16 | 0.80~ 2.38 | 2.00~ 2.40 | |||
5 | 10 | 13 | 16 | 0.80~ 2.88 | 2.00~ 2.90 | |||
6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0.80~ 3.38 | 3.00~ 3.40 | 3 | |
8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0.80~ 4.38 | 3.00~ 4.40 | 4 | |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|