凸模导套 台阶导向型 -肩型-
商品
评价
详情
  • 凸模导套 台阶导向型 -肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸模导套 台阶导向型 -肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-G
FMHG 3-10-P0.80-G2.00
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
精密级推板导柱 -销定位型- 通用导套 -带肩型 卸料板导柱 -直杆型 油槽型-
精密级推板导柱 -销定位型--相关图片 通用导套 -带肩型-相关图片 卸料板导柱 -直杆型 油槽型--相关图片
型号: EGHC 型号: GGBF 型号: SGON
尺寸图
D尺寸尺寸图材质尺寸图硬度
D3~5相当于SKH5161~64HRC
D6·8相当于SKD1160~63HRC
尺寸图-凸模导套 台阶导向型 -肩型-尺寸图-凸模导套 台阶导向型 -肩型-
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeDmin. P max.min. G max.
FMHG3101316 0.80~ 1.982.0024
4101316 0.80~ 2.382.00~ 2.405
5101316 0.80~ 2.882.00~ 2.906
6101316200.80~ 3.383.00~ 3.4039
8101316200.80~ 4.383.00~ 4.40411
规格表凸缘下部・让位部有时为薄壁。请小心安装,以免破损。 规格表D=3时,G尺寸只可指定2.00。
追加工
追加工-凸模导套 台阶导向型 -肩型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模导套 > 凸模导套 > 凸模导套 台阶导向型 -肩型-