凸模导套 超长型 -直杆型-
商品
评价
详情
  • 凸模导套 超长型 -直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸模导套 超长型 -直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
导向部尺寸(B尺寸)较长,适用于长行程导向的拉深・弯曲加工。
订货范例
型号-L-P-B
SLMSG 5-16-P1.00-B4.0
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
凸模导套 超长型 -肩型- 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- 凹模 -肩型
凸模导套 超长型 -肩型--相关图片 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理--相关图片 凹模 -肩型-相关图片
型号: SLMHG 型号: A-PHAL 型号: HDD
尺寸图
杆径D尺寸图公差尺寸图材质尺寸图硬度D尺寸尺寸图
Dn5相当于SKH5161~64HRCD4·5尺寸图-凸模导套 超长型 -直杆型-尺寸图-凸模导套 超长型 -直杆型-
相当于SKD1160~63HRCD6~10
规格表
D公差型式L指定单位0.01mm指定单位0.1mmbdH
Dn5TypeDmin. P max.B
4+0.013
+0.008
直杆型
(Dn5)
SLMSG
41620-0.80~1.502≤B≤b
and
B≤(P×5)
102.45
551620250.80~2.00112.96
661620251.00~2.50123.49
8+0.016
+0.010
81620251.00~3.50144.411
10101620252.00~5.506.413
追加工
追加工-凸模导套 超长型 -直杆型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模导套 > 凸模导套 > 凸模导套 超长型 -直杆型-