型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
LSGE 13 | - | 16 | - | P7.22 | - | W3.22 | - | R0.50 |
2 | 天发货 |
防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -DICOAT处理/弹簧&销加强型- | 聚氨酯垫圈(1~20个装) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-AHD | 型号: AT-APJAL | 型号: UW |
Catalog No. | ![]() LMSG | ![]() LSGD | ![]() LSGR | ![]() LSGE | ![]() LSGG | |
杆径D![]() | Dn5 | |||||
![]() | 相当于SKH51 | 相当于SKD11 | 相当于SKD11 | |||
![]() | 61~64HRC | 60~63HRC | 60~63HRC | |||
D尺寸 | D3~5 | D6~16 | D8~16 |
锥度值 | 1/50 | 1/100 |
角度(A°) | 1.146° | 0.573° |
D公差 | Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | b | d | |||||
D | n5 | Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
min. P max. | P.Kmax. | P.Wmin. | R | ||||||||
3 | +0.008 +0.004 | (相当于SKH51)![]() | 3 | 10 13 16 20 | 0.50~ 0.70 | - | - | - | 2 | 4 | 2.0 |
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 10 13 16 20 22 25 | 0.50~ 2.00 | - | - | 2.4 | ||||
5 | 5 | 10 13 16 20 22 25 | 0.50~ 2.50 | - | - | 5 | 2.9 | ||||
6 | (相当于SKD11)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (6) | 10 13 16 20 22 25 | 1.00~ 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() | 3 | 6 | 3.4 | |
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 10 13 16 20 22 25 | 1.00~ 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 8 | 4.4 | ||
10 | 10 | 10 13 16 20 22 25 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 1.20 | 6.4 | |||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 10 13 16 20 22 25 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 1.50 | 6 | 8.4 | |||
16 | 16 | 10 13 16 20 22 25 | 3.00~ 10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|