凸模导套 -长型/肩型-
商品
评价
详情
  • 凸模导套 -长型/肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸模导套 -长型/肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-凸模导套 -长型/肩型-)
LMHG 8-20-P3.01    
发货日
2天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
发货日
发货日
同规格10支以内适用。
相关产品
材料导辊组件(单导辊) -轴承型- 材料导向装置 -高频淬火型/模板固定型- 高强度钢用高耐久型固定块组件 -NC加工/标准型凸模用-
材料导辊组件(单导辊) -轴承型--相关图片 材料导向装置 -高频淬火型/模板固定型--相关图片 高强度钢用高耐久型固定块组件 -NC加工/标准型凸模用--相关图片
型号: GBSS 型号: ZGUB 型号: HDP-AN
尺寸图
Catalog No.尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
LMHG
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
LHGD
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
LHGR
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
LHGE
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
LHGG
杆径D公差Dm5
材质相当于SKH51相当于SKD11相当于SKD11
硬度61~64HRC60~63HRC60~63HRC
D尺寸D3~5D6~16D6~16
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-表示相对于50mm的距离加宽1mm的锥度。
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
锥度值1/501/100
角度(A°)1.146°0.573°
尺寸图-凸模导套 -长型/肩型-
规格表
D公差Catalog No.L指定单位0.01mmBbdH
Dm5TypeD规格表-凸模导套 -长型/肩型-规格表-凸模导套 -长型/肩型-规格表-凸模导套 -长型/肩型-
min. P max.P.Kmax.P.Wmin.R
3+0.006
+0.002
(相当于SKH51)
 规格表-凸模导套 -长型/肩型- LMHG
310  13  16 200.50~ 0.70---242.04
4+0.009
+0.004
410  13  16  20  22  250.50~ 2.00--2.45
5510  13  16  20  22  250.50~ 2.50--52.96
6(相当于SKD11)
规格表-凸模导套 -长型/肩型- LMHG
规格表-凸模导套 -长型/肩型- LHGD
规格表-凸模导套 -长型/肩型- LHGR
规格表-凸模导套 -长型/肩型- LHGE
规格表-凸模导套 -长型/肩型- LHGG
(6)10  13  16  20  22  251.00~ 3.003.001.000.15~W/2




规格表-凸模导套 -长型/肩型-
363.49
8+0.012
+0.006
810  13  16  20  22  251.00~ 4.004.001.00484.411
101010  13  16  20  22  252.00~ 6.006.001.206.413
13+0.015
+0.007
1310  13  16  20  22  253.00~ 8.008.001.5068.416
161610  13  16  20  22  253.00~ 10.0010.002.0010.619
 规格表D3的凸缘下部为薄壁。请小心安装,以免破损。
追加工
追加工-凸模导套 -长型/肩型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模导套 > 凸模导套 > 凸模导套 -长型/肩型-