型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
SGR 13 | - | 16 | - | P7.22 | - | W3.22 | - | R0.15 |
2 | 天发货 |
凸模导套 -肩型- | 一阶型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | 直导套 -油槽型- | ||
型号: HGD | 型号: CPD-1A | 型号: GBSE |
Catalog No. | MSG | SGD | SGR | SGE | SGG | |
杆径D公差 | Dn5 | |||||
材质 | 相当于SKH51 | 相当于SKD11 | 相当于SKD11 | |||
硬度 | 61~64HRC | 60~63HRC | 60~63HRC | |||
D尺寸 | D3~5 | D6~16 | D8~16 |
D公差 | Catalog No. | L | 指定单位0. 01mm | B | d | H | ||||||||||
D | n5 | Type | D | |||||||||||||
min.P max. | P.Kmax. P.Wmin. | R | ||||||||||||||
3 | +0.008 +0.004 | (相当于SKH51) MSG | 3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0.30~ 0.70 | - | - | - | 2 | 2.0 | 4 | ||
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 0.30~ 2.00 | - | - | 2.4 | 5 | |||
5 | 5 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 0.50~ 2.50 | - | - | 2.9 | 6 | ||||
6 | (相当于SKD11) MSG SGD SGR SGE SGG | (6) | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 1.00~ 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15~ W/2 以下 仅 | 3 | 3.4 | 9 | |
8 | +0016 +0.010 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 1.00~ 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||
10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 1.20 | 6.4 | 13 | ||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 1.50 | 6 | 8.4 | 16 | ||
16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 3.00~ 10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||
D=(6)的直杆型没有形状。 D3的凸缘下部为薄壁。请小心安装,以免破损。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|