产品概述
▅ 用于固定和导正被加工板材的位置,以便达到更精确工艺要求。
▅ 本卸料板固定用导正销是面向薄板材加工的冲压模具开发而成的凸缘下部长度F尺寸的精度高,且前端已加工为光滑的R形。
产品特点
1、本卸料板固定用导正销是面向薄板材加工的冲压模具开发而成的。
2、凸缘下部长度F尺寸的精度高,且前端已加工为光滑的R形。
3、适用于模具制造加工、电子行业,应用广泛。
4、有3种材质和硬度可供选择:材质相当于SKD11,硬度为HRC60~63;材质相当于SKH51,硬度HRC61~64;材质粉末高速钢,硬度HRC64~67。
5、 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

使用案例
配合弹簧使用可有效防止导正销陷入材料之中

注意事项
▅导正销前端R形外观

▅导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)

相关产品
尺寸图
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差・普通型・抛光加工-尺寸图

规格表
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差・普通型・抛光加工-