型号 | - | L | - | P | - | (RT=0) |
SPTPF 2.0 | - | 28.0 | - | P1.90 | - | RT0 |
7 | 天发货 |
卸料板固定用非圆形导正销 | 卸料板固定用导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘负公差·HX涂覆处理- | 卸料板固定用导正销 -抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-TPDP | 型号: HX-HTFPRF | 型号: AL-APTP |
![]() ![]() | 型号 | 形 状 | |
普通型 | 抛光加工 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | SPTPF | L-SPTPF | ![]() RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC | HTFPRF | L-HTFPRF | |
粉末高速钢 64~67HRC | PTFPRF | L-PTFPRF |
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | B | H | |||
Type | D | L | min. P max. | ||||
![]() ![]() ![]() | 普通型 SPTPF HTFPRF PTFPRF | 抛光加工 L-SPTPF L-HTFPRF L-PTFPRF | 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.59 | (4) | 2.6 |
2.0 | 1.00~1.99 | 3.0 | |||||
2.5 | 1.50~2.49 | 3.5 | |||||
3 | 2.00~2.99 | 5 | |||||
4 | 2.00~3.99 | 7 | |||||
5 | 2.00~4.99 | 8 | |||||
6 | 2.50~5.99 | 9 | |||||
8 | 5.00~7.99 | 11 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|