型号 | - | L | - | P | - | W | - | A | - | (R) |
TPDP 2.0 | - | 15.5 | - | P1.40 | - | W1.25 | - | A5 | ||
A-TPDP 3 | - | 15.0 | - | P2.50 | - | W1.50 | - | A10 | - | R0 |
3 | 天发货 |
硬质合金方形凸模 -外形指定型- | 方形凸模 -螺纹固定型- | 卸料板固定用导正销 -抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FZPDBL | 型号: HMDL | 型号: AL-APTP |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 形 状 |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | TPDP TPEP | ![]() ![]() |
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | A-TPDP A-TPEP |
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | A | B | Y | H | ||
Type | D | L | P・K max. | P・W min. | ||||
TPDP TPEP A-TPDP A-TPEP | 2.0 | 12.0~32.0 | 1.95 | 0.30 | 5 10 15 | 4 | (4) | 3 |
2.5 | 2.45 | 0.50 | 3.5 | |||||
3 | 2.95 | 0.70 | 5 | |||||
4 | 3.95 | 1.00 | 7 | |||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|