型号 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
PSK | S45C | 45~55HRC | - |
PSKP | |||
PSKH | SKS3 | 58~62HRC | 铬酸盐光泽处理(银色) |
型号 |
PSKP 5 |
库存品 |
键槽型凸模用固定键 -长型- | 键槽型凸模用固定键 | 键槽型凸模用固定键 | ||
型号: PSKW | 型号: PSKB4 | 型号: PSKJ4 |
价格说明
螺栓 | A | B | C | d | T | 型号 | |
Type | No. | ||||||
M4 | 10 | 11 | 6 | 4.2 | 3 | PSK | 4-3 |
4.5 | 4 | ||||||
M5 | 5.2 | 3 | 5-3 | ||||
4.5 | 5 | ||||||
M6 | 12 | 14 | 7 | 6.2 | 3 | 6-3 | |
4.5 | 6 | ||||||
M4 | 11 | 11 | 5.5 | 4.2 | 3 | PSKP | 4-3 |
4.5 | 4 | ||||||
M5 | 5.2 | 3 | 5-3 | ||||
4.5 | 5 | ||||||
M6 | 14 | 14 | 7 | 6.2 | 3 | 6-3 | |
4.5 | 6 | ||||||
M4 | 10 | 11 | 6 | 4.2 | 3 | PSKH | 4-3 |
4.5 | 4 | ||||||
M5 | 5.2 | 3 | 5-3 | ||||
4.5 | 5 | ||||||
M6 | 12 | 14 | 7 | 6.2 | 3 | 6-3 | |
4.5 | 6 | ||||||
由于以PSKP为中心位置进行通孔处理,因此可以不选择方向。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|