型号 | V | H | - | L | - | D |
KBPH | 04 | 04 | - | 10 | - | D1.6 |
KBPHC | 08 | 08 | - | 20 | - | D4 |
9 | 天发货 |
凸模压块 -螺纹固定型- | 肩型台阶凸模 -小径- | 肩型凸模 -RX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BBPH | 型号: A-PHTWA | 型号: ARX-PHAL |
D | ![]() |
1.6~2.5 | +0.008 +0.002 |
3~6 | +0.012 +0.004 |
8・10 | +0.015 +0.007 |
13・16 | +0.018 +0.010 |
型式 | V | H | L | D |
KBPH (圆形凸模用) | 3 | 3 | 7・10・13 17・19・22 | 1.6 |
4 | 4 | 1.6・2.0 | ||
5 | 5 | 2.5 | ||
8 | 8 | 11 15 17 20 25 | 3・4 | |
10 | 10 | 3・4・5 | ||
13 | 13 | 4・5・6・8 | ||
16 | 16 | 8・10 | ||
20 | 20 | 10・13 | ||
25 | 25 | 13・16 |
型式 | V | H | L | D |
KBPHC (非圆形凸模用) | 8 | 8 | 16 20 22 25 30 | 3・4 |
10 | 10 | 3・4・5 | ||
13 | 13 | 4・5・6・8 | ||
16 | 16 | 8・10 | ||
20 | 20 | 10・13 | ||
25 | 25 | 13・16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|