型号 | - | V | - | H | - | L | - | D |
BBPHW | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | D8 |
9 | 天发货 |
凸模孔位置调整用衬套 | 刃口配合加工用固定块组件 -标准型凸模用 紧凑单螺栓固定型- 25mm厚度型 | 凸模用衬垫 | ||
型号: PCWB | 型号: TP-APS | 型号: PWA |
安装螺栓 | M(拉拔螺栓) |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
D | |
8・10 | +0.014 +0.005 |
13・16 | +0.017 +0.006 |
20 | +0.020 +0.007 |
A | 安装螺栓 | T | d2 | 型式 | V | H | L | D | ||||||
d1 | h | 规格 | ||||||||||||
25 | 11 | 7 | M6 | BBPHW时 T=5 BBPHWA时 T=8 | BBPHW时 d2=D+4 BBPHWA时 d2=D+6 | BBPHW BBPHWA (厚板冲裁凸模用) | 40 | 20 | 25 30 | 8 | 10 | |||
34 | 50 | 10 | 13 | |||||||||||
36 | 14 | 9 | M8 | 55 | 25 | 10 | 13 | 16 | ||||||
40 | 60 | 30 | 13 | 16 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|