型号 | V | H | - | L | - | D |
BBPH | 16 | 08 | - | 20 | - | D3 |
BBPHC | 16 | 08 | - | 20 | - | D3 |
9 | 天发货 |
方形顶块组件 | 定位销 -高精度型-【模具用标准零件】 | 防废料回跳方形凹模 -螺栓固定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BLB | 型号: MSV | 型号: SR-BBD |
安装螺栓 | M(拉拔螺栓) |
M3 | M4 |
M4 | M5 |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
D | ![]() |
3~6 | +0.012 +0.004 |
8・10 | +0.015 +0.007 |
13・16 | +0.018 +0.010 |
K | 安装螺栓 | J | 型式 | V | H | L | D | ||
d | h | 规格 | |||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 4 | BBPH (圆形凸模用) BBPHC(非圆形凸模用) | 16 | 8 | 16 20 22 25 30 | 3 |
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | 3・4 | ||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 6.5 | 25 | 13 | 4・5・6 | ||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 8 | 28 | 16 | 8・10 | ||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 10 | 35 | 20 | 10・13 | ||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 12.5 | 40 | 25 | 13・16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|