型号 | - | L | - | FL |
LJ 2 | - | 61 | - | 40 |
LJ 5P | - | 81.5 |
7 | 天发货 |
顶料型凸模 | 顶料销组件 | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/弹簧&销加强型/WPC®处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-PJAL | 型号: AJ(4-7) | 型号: AW-APJAL |
![]() | ①![]() ![]() ② 弹簧常数 0.98N/mm {0.1kgf/mm} ③ MSW ![]() |
适用 凸模直径 φD | 型号 | ① | ②弹簧长度 | d1 | ③ MSW (M×P) | |||||||||||||||||||
B | d | D | H | T | WL30 | WL35 | WL40 | WL50 | WL60 | |||||||||||||||
适用凸模长度 | ||||||||||||||||||||||||
线径 | Fmax | 线径 | Fmax | 线径 | Fmax | 线径 | Fmax | 线径 | Fmax | |||||||||||||||
40L | 50L | 60L | 70L | 80L | 90L | 100L | ||||||||||||||||||
5 | LJ2 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0.65 | 1.9 | 4 | 3 | 0.55 | 12 | 0.55 | 14 | 0.6 | 16 | 0.6 | 20 | 0.65 | 24 | 4 | MSW5 (5×0.8) |
6 | LJ3 | 0.65 | 2.3 | 4.5 | 3 | 0.55 | 12 | 0.55 | 14 | 0.6 | 16 | 0.6 | 20 | 0.65 | 24 | 4 | MSW6 (6×1.0) | |||||||
8 | LJ4 | 35 | 40 | 1.05 | 3.1 | 6 | 3 | 0.7 | 12 | 0.7 | 14 | 0.7 | 16 | 0.75 | 20 | 0.8 | 24 | 6 | MSW8 (8×1.25) | |||||
10 | LJ5 | 1.4 | 3.9 | 8 | 4 | 0.8 | 12 | 0.8 | 14 | 0.8 | 16 | 0.85 | 20 | 0.9 | 24 | 8 | MSW10 (10×1.5) | |||||||
13 | LJ6 | 1.7 | 3.9 | 8 | 4 | 0.8 | 12 | 0.8 | 14 | 0.8 | 16 | 0.85 | 20 | 0.9 | 24 | 8 | ||||||||
16・20 25 | LJ7 | 2.7 | 3.9 | 8 | 4 | 0.8 | 12 | 0.8 | 14 | 0.8 | 16 | 0.85 | 20 | 0.9 | 24 | 8 |
适用 凸模直径 φD | 型号 | ①L | ②FL | ||||||
适用凸模长度 | |||||||||
40L | 50L | 60L | 70L | 80L | 90L | 100L | |||
5 | (组件)LJ2 (仅①)LJ2P | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 30 35 40 50 60 | ||
6 | (组件)LJ3 (仅①)LJ3P | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | |||
8 | (组件)LJ4 (仅①)LJ4P | 41.5 | 51.5 | 61.5 | 71.5 | 81.5 | 91.5 | 101.5 | |
10 | (组件)LJ5 (仅①)LJ5P | 41.5 | 51.5 | 61.5 | 71.5 | 81.5 | 91.5 | 101.5 | |
13 | (组件)LJ6 (仅①)LJ6P | 41.5 | 51.5 | 61.5 | 71.5 | 81.5 | 91.5 | 101.5 | |
16・20・25 | (组件)LJ7 (仅①)LJ7P | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|