型号 | - | L |
AHJB-C10 | - | 60 |
3 | 天发货 |
3 | 天发货 |
基本型厚板冲裁用定位销孔型凸模 | 基本顶料型凸模 | 基本型定位销孔型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHB-C | 型号: A-LFSJB | 型号: SPB-C |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
AHJB-C AHJVB-C | Dm5 | 相当于SKH51 | 61~64HRC |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | d3 | S | M | H | 型号 | 指定单位10mm | |
Type | D | L | |||||||
1.7 | 1.8 | 4.4 | 1.5 | 28 | 5 | 15 | (Dm5) AHJB-C 弹簧&销加强型 AHJVB-C | 10 | (60)~100 |
2.7 | 2.8 | 36 | 18 | 13 | |||||
21 | 16 | ||||||||
25 | 20 | ||||||||
3.0 | 3.1 | 30 | 25 | ||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|