型号 | - | L |
AJB 10 | - | 80 |
3 | 天发货 |
3 | 天发货 |
基本型定位销孔顶料型凸模 | 基本型厚板冲裁用定位销孔顶料型凸模 | 基本型厚板冲裁用定位销孔型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SJB-C | 型号: AHJB-C | 型号: AHB-C |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
AJB -弹簧&销加强型- AJVB | Dm5 | 粉末高速钢 | 64~67HRC |
LFAJB -弹簧&销加强型- LFAJVB | |||
A-AJB -弹簧&销加强型- A-AJVB | D![]() | ||
A-LFAJB -弹簧&销加强型- A-LFAJVB |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | d3 | S | M | H | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | |||||||
1.4 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 28 | 4 | 13 | (Dm5) AJB -弹簧&销加强型- AJVB (D ![]() A-AJB -弹簧&销加强型- A-AJVB | 8 | (50)- 130 |
1.7 | 1.8 | 4.4 | 5 | 15 | 10 | ||||
2.7 | 2.8 | 36 | 18 | 13 | |||||
21 | 16 | ||||||||
25 | 20 | ||||||||
3.0 | 3.1 | 30 | 25 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | S | M | H | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | ||||||
1.4 | 1.5 | 3.4 | 40 | 4 | 13 | (Dm5) LFAJB -弹簧&销加强型- LFAJVB (D ![]() A-LFAJB -弹簧&销加强型- A-LFAJVB | 8 | 70 - (130) |
1.7 | 1.8 | 4.4 | 5 | 15 | 10 | |||
2.7 | 2.8 | 50 | 18 | 13 | ||||
21 | 16 | 80 - (130) | ||||||
25 | 20 | |||||||
3.0 | 3.1 | 30 | 25 | |||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|