型号 | - | L |
MPB 10 | - | 90 |
3 | 天发货 |
基本顶料型凸模 | 基本型定位销孔型凸模 | 基本型螺纹固定顶料型/键槽顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-LFSJB | 型号: SPB-C | 型号: A-MJB |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
MPB | Dm5 | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
MPHB | 粉末高速钢 | 64~67HRC | |
A-MPB | D![]() | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
A-MPHB | 粉末高速钢 | 64~67HRC |
M | 型号 | 指定单位10mm | |
Type | D | L | |
3 | (Dm5) MPB MPHB | 5 | 40~ 80 |
6 | |||
4 | 8 | 40~100 | |
5 | 10 | ||
6 | (D![]() A-MPB A-MPHB | 13 | |
16 | |||
20 | |||
25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|