型号 | - | L |
APB 10 | - | 80 |
3 | 天发货 |
基本顶料型凸模 | 基本型厚板冲裁用顶料型凸模 | 基本型定位销孔顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-LFSJB | 型号: A-AJB | 型号: SJB-C |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
APB | Dm5 | SKH51 | 61~64HRC |
AHB | 粉末高速钢 | 64~67HRC | |
A-APB | D![]() | SKH51 | 61~64HRC |
A-AHB | 粉末高速钢 | 64~67HRC |
H | 型号 | 指定单位10mm | |
Type | D | L | |
10 | (Dm5) APB AHB (D ![]() A-APB A-AHB | 5 | 50~ 80 |
11 | 6 | ||
13 | 8 | 50~100 | |
15 | 10 | ||
18 | 13 | ||
21 | 16 | ||
25 | 20 | ||
30 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|