型号 | - | L |
SJB 10 | - | 80 |
3 | 天发货 |
3 | 天发货 |
基本型螺纹固定型凸模 | 基本型厚板冲裁用定位销孔型凸模 | 基本型厚板冲裁用凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-MPB | 型号: AHB-C | 型号: A-AHB |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
SJB 弹簧加强型 SJVB | Dm5 | D4~6 相当于SKH51 D8~25 相当于SKD11 | 61~64HRC 60~63HRC |
SJBL | |||
SJXB 弹簧加强型 SJXVB | |||
SJFB | |||
LFSJB 弹簧加强型 LFSJVB | |||
PJB 弹簧加强型 PJVB | 粉末高速钢 | 64~67HRC | |
PJBL |
Type | 杆径公差 | ![]() | ![]() |
A-SJB 弹簧加强型 A-SJVB | D![]() | D4~6 相当于SKH51 D8~25 相当于SKD11 | 61~64HRC 60~63HRC |
A-SJBL | |||
A-SJXB 弹簧加强型 A-SJXVB | |||
A-LFSJB 弹簧加强型 A-LFSJVB | |||
A-PJB 弹簧加强型 A-PJVB | 粉末高速钢 | 64~67HRC | |
A-PJBL |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | d3 | S | M | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | ||||||
0.35 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 13 | 2.5 | (Dm5) SJB PJB 弹簧加强型 SJVB PJVB (D ![]() A-SJB A-PJB 弹簧加强型 A-SJVB A-PJVB | (4) | 40~80 |
0.65 | 0.7 | 20 | (5) | (40)~80 | ||||
0.65 | 0.7 | 2.6 | 20 | 3 | (6) | |||
1.0 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 27 | 4 | 8 | (40)~100 | |
1.4 | 1.5 | 4.4 | 28 | 5 | 10 | |||
1.7 | 1.8 | 13 | ||||||
2.7 | 2.8 | 36 | 16 | (40)(50)~100 | ||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
![]() φD16~25=S17 ![]() ![]() |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | d3 | S | M | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | ||||||
0.35 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 20 | 2.5 | (Dm5) SJBL PJBL (D ![]() A-SJBL A-PJBL | 4 | 50~80 |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | d3 | S | M | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | ||||||
0.65 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 32 | 2.5 | (Dm5) SJXB 弹簧加强型 SJXVB (D ![]() A-SJXB 弹簧加强型 A-SJXVB | (5) | 60~80 |
0.65 | 0.7 | 2.6 | 3 | (6) | ||||
1.0 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 40 | 4 | 8 | 70~100 | |
1.4 | 1.5 | 4.4 | 5 | 10 | ||||
1.7 | 1.8 | 13 | ||||||
2.7 | 2.8 | 50 | 16 | 80~100 | ||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
![]() |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | S | M | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | |||||
0.65 | 0.7 | 2.1 | 32 | 2.5 | (Dm5) LFSJB 弹簧加强型 LFSJVB (D ![]() A-LFSJB 弹簧加强型 A-LFSJVB | (5) | (50)~80 |
0.65 | 0.7 | 2.6 | 3 | (6) | |||
1.0 | 1.1 | 3.4 | 40 | 4 | 8 | 60~100 | |
1.4 | 1.5 | 4.4 | 5 | 10 | |||
1.7 | 1.8 | 13 | |||||
2.7 | 2.8 | 50 | 16 | 70~100 | |||
20 | |||||||
25 | |||||||
![]() ![]() |
顶料销 直径 | d1 (孔径) | d2 | S | M | 型号 | 单位10mm | |
Type | D | L | |||||
2.7 | 2.8 | 4.4 | 27 | 5 | (Dm5) SJFB | 8 | (50)~100 |
28 | 10 | ||||||
4.0 | 4.2 | 6.9 | 8 | 13 | |||
36 | 16 | ||||||
6.0 | 6.2 | 8.7 | 10 | 20 | |||
25 | |||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|