下料冲裁用凸模
商品
评价
详情
  • 下料冲裁用凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

下料冲裁用凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:下料冲裁用凸模
材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC
订货范例
型号-L-P-V-B-S-G
SPCPD 20-55.0-P14.65-V7.35-B8-S10-G8.5
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
 
使用案例
P尺寸与V尺寸或G尺寸的差较小时,会因被加工材料而导致强度不够,敬请注意。
下料冲裁用凸模:相关图像
 
相关产品
斜肩型凸模 -TiCN涂覆处理- 肩型凸模 -HW涂覆处理- 规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -肩型-
斜肩型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -HW涂覆处理--相关图片 规格指定型凹模 长度・刃长・让位孔指定型 -肩型--相关图片
型号: H-TSPHAL 型号: AHW-PHAL 型号: FHDD
尺寸图
下料冲裁用凸模:相关图像
规格表
型式指定单位0.1mm指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位0.1mmG
LPVBS
TypeDmin.max.min.max.
SPCPD835.0~60.04.80~7.991.50G-0.54.0≤B≤19.0
and
B≤L-27
3(10)G≤P×0.6
and
下料冲裁用凸模:相关图像≥1.20
指定
单位0.2mm
104.80~9.991.50
135.80~12.991.50指定
单位0.5mm
169.80~15.992.504.0≤B≤25.0
and
B≤L-27
2012.80~19.993.5012
2540.0~60.017.80~24.995.004.0≤B≤25.0
and
B≤L-32
3219.80~31.997.5015
Smax.(10)→V≤1.99时,S最大为4mm。
P>D-0.03→P>D-0.03时,不带D(导入部)。
追加工
下料冲裁用凸模:相关图像