厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工-
商品
评价
详情
  • 厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
产品特点
■厚板冲裁用凸模特点
对厚板和高张力钢板等进行冲裁时,往往会引起凸模刃口部分的磨损、折损、卷刃以及凸模头部的破损。
米思米的厚板冲裁用凸模对凸模头部的形状进行了改良以增加强度:
1. 为了防止冲击力拉伸所引起的断裂破损,凸模头部厚度设计为8mm。
2. 考虑到减少应力集中的效果和经济性,头部下方半径设计为R1.2~1.5,头部外径为D+5mm(D为凸模杆径)。
规格概述
材质
硬度
型式
相当于SKH51
61~64HRC
L-AHC
粉末高速钢
64~67HRC
L-APHC
订货范例
型号-L-P
L-AHC 6-40-P5.50
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

基本型凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:

注意事项说明图
相关产品
基本型凸模 基本顶料型凸模 直杆型凸模 -普通/抛光加工-
基本型凸模-相关图片 基本顶料型凸模-相关图片 直杆型凸模 -普通/抛光加工--相关图片
型号: A-PHB 型号: A-LFSJB 型号: L-PHC
尺寸图
尺寸图1 尺寸图1
规格表
型式L指定单位0.01mmH
TypeNo.min. P max.
L-AHC
L-APHC
44050607080    3.00~4.009
54050607080    4.00~5.0010
64050607080    5.00~6.0011
8405060708090100  6.00~8.0013
10405060708090100  8.00~10.0015
1340506070809010011012010.00~13.0018
1640506070809010011012013.00~16.0021
2040506070809010011012016.00~20.0025
2540506070809010011012020.00~25.0030
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 厚板冲裁用直杆型凸模 > 厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工-