产品概述
品名:厚板冲裁用直杆型凸模

材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢

硬度 61~64HRC(相当于SKH51)

硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
产品特点
■厚板冲裁用凸模特点
对厚板和高张力钢板等进行冲裁时,往往会引起凸模刃口部分的磨损、折损、卷刃以及凸模头部的破损。
米思米的厚板冲裁用凸模对凸模头部的形状进行了改良以增加强度:
1. 为了防止冲击力拉伸所引起的断裂破损,凸模头部厚度设计为8mm。
2. 考虑到减少应力集中的效果和经济性,头部下方半径设计为R1.2~1.5,头部外径为D+5mm(D为凸模杆径)。
规格概述
相当于SKH51 61~64HRC | AHC |
粉末高速钢 64~67HRC | APHC |
订货范例
发货日

上海·广州发货

数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:

相关产品