种类 | 安装方式 | 备注 |
螺丝固定 | 利用凸模固定板保持垂直位置,用螺丝固定。 | 精度高,固定非常可靠。不适用与小孔径凸模、厚板冲裁。 |
型式 | L | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | M | |||||||
Type | No. | min. P max. | ||||||||
MSPC 抛光加工 L-MSPC | 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~8.00 | 3 |
10 | 8.01~10.00 | 4 | ||||||||
13 | 10.01~13.00 | 6 | ||||||||
16 | 13.01~16.00 | |||||||||
20 | 16.01~20.00 | |||||||||
25 | 20.01~25.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|