型号 | - | L | - | P |
SJC 6 | - | 50 | - | P5.50 |
L-SJC 6 | - | 50 | - | P5.500 |
3 | 天发货 |
球锁紧顶料型凸模 -重载 扳手槽型- | 直杆顶料型凸模 | 基本型厚板冲裁用顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: KBJAL | 型号: HJFCD | 型号: A-AJB |
型式 | L | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | H | S | |||||||
Type | No. | min. P max. | |||||||||
SJC -抛光加工- L-SJC | 5 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.50~5.00 | 8 | 20 | ||
6 | 5.00~6.00 | 9 | |||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~8.00 | 11 | 27 | |
10 | 8.00~10.00 | 13 | 28 | ||||||||
13 | 10.00~13.00 | 16 | |||||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~16.00 | 19 | 36 | |
20 | 16.00~20.00 | 23 | |||||||||
25 | 20.00~25.00 | 28 | |||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|