直杆型凸模 -普通/抛光加工-
商品
评价
详情
  • 直杆型凸模 -普通/抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直杆型凸模 -普通/抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
直杆型凸模产品图直杆型凸模俗称T冲,可以对刃口进行抛光处理提高改善表面粗糙度、降低摩擦系数。
并且抛光产品的刃口直径P可以精确至0.001mm!
肩型的凸模的尾部台阶设计,可以有效对凸模进行定位固定。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKD11、SKH51、粉末高速钢三种母材,应对各种冲压工况。
3. 有普通和抛光两种型号,抛光加工可以改善表面粗糙度、使刃口摩擦系数降低。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

直杆型凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
注意事项说明图
相关产品
凹模 -直杆型・普通型-凹模 -肩型・普通型-凹模 -定位销止动型-
凹模 -直杆型・普通型-凹模 -肩型・普通型-凹模 -定位销止动型-
推荐理由:与直杆凸模配套使用推荐理由:与直杆凸模配套使用推荐理由:与直杆凸模配套使用
尺寸图
直杆型凸模外形尺寸
规格表
型式L指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm)HT
TypeNo.min. P max.
-抛光加工-
SHC L-SHC
PHC L-PHC
12025300.50~1.0023
1.6202530354050601.00~1.602.6
2202530354050601.60~2.003
2.5202530354050602.00~2.503.5
-抛光加工-
SPC L-SPC
SHC L-SHC
PHC L-PHC
340506070802.00~3.0055
440506070803.00~4.007
540506070804.00~5.008
640506070805.00~6.009
84050607080901006.00~8.0011
104050607080901008.00~10.0013
1340506070809010011012010.00~13.0016
1640506070809010011012013.00~16.0019
2040506070809010011012016.00~20.0023
2540506070809010011012020.00~25.0028
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我是第一次购买米思米的凸模产品,请问要如何选型?
针对您的疑问,米思米在官方网站刊载了凸模的形式指定顺序指导,详情请参阅下记链接。
https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/press/tech/75.html
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙
冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%
直杆凸模的型号直径如何选择?
直杆凸模的直径就是您所选的P值,例如SHC6-40-P5.5,凸模的直径为5.5,其实6为No.不在产品中体现对应参数,只是框定P值范围
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 直杆型凸模 > 直杆型凸模 -普通/抛光加工-