杆径D![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | SKJ | ![]() | S ![]() L ![]() 刃口长度(B)X>L>S |
-WPC®处理- W-SHJ | ||||
D![]() | A-SKJ | |||
-WPC®处理- AW-SKJ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T |
A-SKJAS 13 | - | 80 | - | P8.24 | - | T20.0 |
3 | 天发货 |
4 | 天发货 |
压花凸模 -SR型- | 模架用模柄 | 键槽型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PHSR | 型号: MSK | 型号: A-PKAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.1mm | B | U 键槽 深度 | M | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | T | |||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) SKJ -WPC处理- W-SKJ (D ![]() A-SKJ -WPC处理- AW-SKJ | ![]() | S![]() | 6 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | T>5.0 | 8 | 1 | 3 | ||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3 | 13 | 1.5 | 4 | |||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3 | 5 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 6 | |||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | |||||||
L![]() | 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 13 | 1 | 3 | |||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3 | 19 | 1.5 | 4 | ||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3 | 5 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 6 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|