![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D![]() | |||
相当于SKD11 60~63HRC 表面1000~1100HV | W-SK | AW-SK | ![]() | S ![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B)X>L>S |
SKH51 61~64HRC 表面1000~1100HV | W-SHK | AW-SHK | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | W-PK | AW-PK | ||
SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-SHK | AHW-SHK | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-PK | AHW-PK |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
AW-SKDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
4 | 天发货 |
3 | 天发货 |
肩型凸模 -HW涂覆处理- | 钢球导柱用可动挡块 | 钢球衬套 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHW-PHAL | 型号: STM | 型号: MBJ |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.1mm | B | U 键槽 深度 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | T | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||
(Dm5) -WPC®处理- W-SK W-SHK W-PK -HW涂覆处理- HW-SHK HW-PK (D ![]() -WPC®处理- AW-SK AW-SHK AW-PK -HW涂覆处理- AHW-SHK AHW-PK | ![]() | S![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | T>5.0 | 8 | 0.5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1 | |||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | |||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 1 | ||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 1.5 | |||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | |||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 19 | ||||||
L![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 13 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2 | ||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.5 | 19 | 1.5 | ||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 25 | ||||||||
X![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~2.99 | - | - | 19 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.5 | 25 | ||||||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.5 | 1 | ||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5 | 30 | 1.5 | |||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5 | |||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5 | |||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | |||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|