杆径D![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | SK | ![]() | S ![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B)X>L>S |
SKH51 61~64HRC | SHK | |||
粉末高速钢 64~67HRC | PK | |||
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | A-SK | ||
SKH51 61~64HRC | A-SHK | |||
粉末高速钢 64~67HRC | A-PK |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T |
SKEL 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 | - | T20.1 | ||
A-SKAS 3 | - | 40 | - | P1.80 | - | T13.0 |
3 | 天发货 |
防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- | 锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-ASD | 型号: A-MJAL | 型号: AHD |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.1mm | B | U 键槽深度 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | T | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||
(Dm5) SK SHK PK (D ![]() A-SK A-SHK A-PK | ![]() | S![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | T>5.0 | 8 | 0.5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1 | |||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | |||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 1 | ||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 1.5 | |||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | |||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 19 | ||||||
L![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.99 | - | - | 13 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2 | ||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.5 | 19 | 1.5 | ||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 25 | ||||||||
X![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~2.99 | - | - | 19 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.20~3.99 | 3.97 | 2 | ||||||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.5 | 25 | ||||||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.5 | 1 | ||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5 | 30 | 1.5 | |||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5 | |||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5 | |||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | ||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|