材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D | ||
相当于SKD11 60~63HRC | MPTW | A-MPTW | |
粉末高速钢 64~67HRC | MPHTW | A-MPHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅) |
MPTWA 10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F45 |
3 | 天发货 |
螺纹固定型凸模 | 螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- | 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理- | ||
型号: A-MPAL | 型号: A-MJAL | 型号: AHX-MPHAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | M | ||||
Type | Shape 刃口形状 | D | 对角线 | V | F | |||||||
P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||
标准型 (Dm5) MPTW MPHTW (D) A-MPTW A-MPHTW | 5 | 40・50・60・70・80 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 0.80~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.0~8.0 | : D>V>P+0.01 : D>V>(P,K) +0.03 | B+f+2<F≤Fmax & F≤L-30 f为【产品数据】 凸模R部长度 并确认 : (V-P)/2=X : (V-W)/2=X | 3 | |
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~4.980 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~4.980 | 2.0~45.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
6 | 40・50・60・70・80 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 0.80~1.49 | 2.0~8.0 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
4.00~5.980 | 2.0~45.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
8 | 40・50・60・70・80・90・100 | 1.00~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 4 | |||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
10 | 40・50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 5 | |||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
13 | 40・50・60・70・80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 6 | |||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
16 | 40・50・60・70・80・90・100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
20 | 40・50・60・70・80・90・100 | 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
25 | 40・50・60・70・80・90・100 | 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|