杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC WPC®处理 60~63HRC 表面1000~1100HV | MJ | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S |
W-MJ | ||||
D![]() | A-MJ | |||
AW-MJ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
A-MJAL 13 | - | 80 | - | P8.24 |
3 | 天发货 |
螺纹固定台阶型凸模 -普通- | 螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理- | 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-MPHTWA | 型号: AN-MPHAL | 型号: AHX-MPHAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | M | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) MJ -WPC®处理- W-MJ (D ![]() A-MJ -WPC®处理- AW-MJ | ![]() | S![]() | 6 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 3 | ||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 4 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | |||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | |||||
20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | ||||||
25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||
L![]() | 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 13 | 3 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 4 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | ||||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|