![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D![]() | |||
相当于SKD11 60~63HRC 表面 1000~1100HV | WPC处理 W-MP | WPC处理 AW-MP | ![]() | S![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B) X>L>S |
粉末高速钢 64~67HRC 表面 1000~1100HV | WPC处理 W-MPH | WPC处理 AW-MPH | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW涂覆处理 HW-MPH | HW涂覆处理 AHW-MPH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
AW-MPDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
3 | 天发货 |
4 | 天发货 |
肩型台阶凸模 -普通- | 直杆顶料型凸模 -普通/抛光加工- | 厚板冲裁用直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-PHTWA | 型号: L-SJC | 型号: H-AHC |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | M | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) -WPC®处理- W-MP W-MPH -HW涂覆处理- HW-MPH (D ![]() -WPC®处理- AW-MP AW-MPH -HW涂覆处理- AHW-MPH | ![]() | S![]() | 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 3 | ||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | ||||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 4 | ||||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | |||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | |||||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | ||||||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||
L![]() | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 13 | 3 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | |||||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 4 | |||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | |||||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | ||||||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||||
X![]() | 5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 3 | |||||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.50 | ||||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 4 | ||||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 5 | |||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 6 | |||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | 40 | |||||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | |||||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | |||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|