螺纹固定型凸模
商品
评价
详情
  • 螺纹固定型凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹固定型凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
螺纹固定型凸模 实物图
品名:螺纹固定型凸模
材质 可选:相当于SKD11、粉末高速钢
硬度 60~63HRC(相当于SKD11)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■螺纹固定型的效果
螺纹固定型凸模利用凸模固定板保持垂直位置,用螺丝固定。
螺纹固定型凸模精度高,固定非常可靠。
不适用于小孔径凸模、厚板冲裁。

■材料特性
材料特性
规格概述
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
杆径公差Dm5杆径公差D
相当于SKD11
6063HRC
(D5~25)
MP

(D16=25)
螺纹大径型

MPL
(D5~25)
A-MP
S

L

X
刃口长度(B)
X>L>S
粉末高速钢
6467HRC
(D5~25)
MPH
(D5~25)
A-MPH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
MPAL 13-80-P8.24    
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。


同规格10支以内适用。
仅刃口形状适用于瞬达T!
刃口形状不适用!
使用案例
■螺纹固定型凸模安装方式
安装方式
■螺纹固定型凸模再研磨时的调整方式
使用凸模用垫片、调衬垫、冲模调整垫,即使进行再研磨,也不会改变凸模和凹模的高度。
再研磨时的调整方式
相关产品
肩型台阶凸模 -普通- 直杆顶料型凸模 -普通/抛光加工- 厚板冲裁用直杆型凸模 -TiCN涂覆处理-
肩型台阶凸模 -普通--相关图片 直杆顶料型凸模 -普通/抛光加工--相关图片 厚板冲裁用直杆型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片
型号: A-PHTWA 型号: L-SJC 型号: H-AHC
尺寸图
尺寸图
螺纹固定型凸模:相关图像
*D=5时,止回深度为0.5。
规格表
型式L指定单位0.01mmBM
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
MP
MPH


(D
A-MP
A-MPH
S
54050607080  2.00~4.994.971.200.15

W
/
2



 
83
64050607080  2.00~5.995.971.50
8(40)50607080901003.00~7.997.972.00134
10(40)50607080901003.00~9.999.972.505
13(40)50607080901006.00~12.9912.973.006
16(40)506070809010010.00~15.9915.974.0019
20(40)506070809010013.00~19.9919.975.00
25(40)506070809010018.00~24.9924.976.00
L
5 50607080  2.00~4.994.972.00133
6 50607080  2.00~5.995.972.00
8 50607080901003.00~7.997.972.50194
10 50607080901003.00~9.999.972.505
13 50607080901006.00~12.9912.973.006
16  6070809010010.00~15.9915.974.0025
20  6070809010013.00~19.9919.975.00
25  6070809010018.00~24.9924.976.00
X
5  607080  2.00~4.994.973.50253
6  607080  2.00~5.995.973.50
8  607080901003.00~7.997.975.00304
10  607080901003.00~9.999.975.005
13  607080901006.00~12.9912.975.006
16   70809010010.00~15.9940
20   70809010013.00~19.99
25   70809010018.00~24.99
螺纹大径型
(Dm5)
MPL
S
16(40)506070809010010.0015.9915.974.00198
20(40)506070809010013.00~19.9919.975.00
25(40)506070809010018.00~24.9924.976.00
L
16  6070809010010.0015.9915.974.0025
20  6070809010013.00~19.9919.975.00
25  6070809010018.00~24.9924.976.00
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工
螺纹固定型凸模:相关图像

刃口侧面加工请参阅下表。
螺纹固定型凸模:相关图像

上述追加工的适用范围
刃口形状→P≥2.0mm、B≤10P 刃口形状→W≥2.0mm、B≤10W
刃口形状时,不带止回。
刃口形状时,止回位置如下图所示。
螺纹固定型凸模:相关图像


■剪切角效果
通过追加凸模刃口剪切角,可减轻冲裁负载、减低噪音、防止废料回跳等。