Type | ![]() | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 | 定位销 MS6-25 | Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | AP | ![]() | S![]() L ![]() | -C |
粉末高速钢 64~67HRC | APH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
APAS-C 20 | - | 80 | - | P15 | ||||
APDS-C 25 | - | 80 | - | P18 | - | W10.00 |
3 | 天发货 |
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SJAL-C | 型号: AH-APJAL | 型号: EKDD |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
![]() APAS-C APDS-C APRS-C APES-C APGS-C APHAS-C APHRS-C APHES-C APHGS-C | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 15 |
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | ||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||
32 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | |||
38 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | |||
45 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | |||
![]() APAL-C APDL-C APRL-C APEL-C APGL-C APHAL-C APHRL-C APHEL-C APHGL-C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 15 | ||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | ||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | |||||
38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | |||||
45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|