杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | H-LFAPJ 弹簧&销加强型 H-LFAPJV | S L 刃口长度(B) L>S | |
D | AH-LFAPJ 弹簧&销加强型 AH-LFAPJV |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
H-LFAPJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
3 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: AL-APAL | 型号: AH-LFAPJAL | 型号: L-VPJAL |
型式 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||
min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||
(Dm5) H-LFAPJ -弹簧&销加强型- H-LFAPJV (D) AH-LFAPJ -弹簧&销加强型- AH-LFAPJV | S | 8 | 60.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 | |
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||
16 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
L | 8 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 19 | 13 | |||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||
16 | 80.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
H-LFAPJV・AH-LFAPJV的弹簧常数是H-LFAPJ、AH-LFAPJ的2倍。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 顶料孔规格以厚板冲裁用基本顶料型凸模为准。 点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|