型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
LFAPJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
3 | 天发货 |
顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型- | 厚板冲裁用顶料型凸模(固定块配合加工已完成)-弹簧&销加强型- | 卸料板导套(中精度) -铜合金 油润滑型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-LFSJAL | 型号: A-APJAL | 型号: C-SGBF10-13 |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 刃口形状按下图![]() | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | LFAPJ 弹簧&销加强型 LFAPJV | ![]() | S ![]() L ![]() 刃口长度(B)L>S | ![]() | |
D![]() | A-LFAPJ 弹簧&销加强型 A-LFAPJV |
型式 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||
min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||
(Dm5) LFAPJ -弹簧&销加强型- LFAPJV (D ![]() A-LFAPJ -弹簧&销加强型- A-LFAPJV | ![]() | S![]() | 8 | 60.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 |
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||
16 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||
L![]() | 8 | 70.0~130.0 弹簧&销加强型 (70.0~100.0) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 19 | 13 | |||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | ||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | ||||||
16 | 80.0~130.0 弹簧&销加强型 (80.0~100.0) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | 21 | ||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | ||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|