厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工-
商品
评价
详情
  • 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
1.MISUMI厚板冲裁用顶料型凸模不仅对肩膀进行增强,还在内部增加了顶料销组件。
2.厚板冲裁用顶料型凸模既可以对厚板和高张力钢板进行冲裁,又可以改善冲裁废料回跳的问题,是结合了厚板凸模和顶料型凸模优点的产品。
3.顶料型凸模分普通型和弹簧&销加强型两种。弹簧常数是普通顶料型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
产品特点
1.适用于模具制造加工行业,应用广泛。

2.为防止冲击力拉伸所引起的断裂破损,设定了8mm的凸模头部厚度。
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--产品特点

3.考虑到减少应力集中的效果和经济性,厚板冲裁用凸模的头部下方半径设定为R1.2~R1.5,头部外径为D+5mm(D:凸模杆径)。
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--产品特点

4.凸模上方的外周成倾斜面。这是为了当凸模的轴芯万一发生错位时,可防止由施加于外周附近的弯曲力矩导致的破坏。
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--产品特点

5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。RoHS
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5粉末高速钢
64~67HRC
L-APJ
弹簧&销
加强型
L-APJV
S

L
刃口长度(B)
L>S
DAL-APJ
弹簧&销
加强型
AL-APJV
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
AL-APJDS 25-80-P18.000-W10.000  
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
发货日
同规格10支以内适用。
刃口形状不适用!
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固。
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--使用案例
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--注意事项
相关产品
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工-
厚板冲裁用凸模 -抛光加工--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理--相关图片 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工--相关图片
型号: AL-APAL 型号: AH-LFAPJAL 型号: L-VPJAL
尺寸图
尺寸图

尺寸图
杆径公差D可选择m5·
刃口前端边缘部带有微小R。
加强型时,顶料销突出量为2mm,其他为4mm。
● 顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模 点击此处
● 顶料销详情请参阅顶料销组件 点击此处
规格表
型式L指定单位0.001mm0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
L-APJ
-弹簧&销加强型-
L-APJV

(D
AL-APJ
-弹簧&销加强型-
AL-APJV
S
8(50)60708090100(110)(120)(130)4.000~7.9907.9704.0000.15

W
/
2



 
1313
105.000~9.9909.9705.00015
136.000~12.99012.9706.00018
1610.000~15.99015.9706.0001921
2013.000~19.99019.9706.00025
2518.000~24.99024.9706.00030
L
8 60708090100(110)(120)(130)4.000~7.9907.9704.0001913
105.000~9.9909.9705.00015
136.000~12.99012.9706.00018
16  708090100(110)(120)(130)10.000~15.99015.9706.0002521
2013.000~19.99019.9706.00025
2518.000~24.99024.9706.00030
L-APJV,AL-APJV的弹簧常数是L-APJ,AL-APJ的2倍。
L(50)→B=8 全长(50)时,刃口长度一律为8mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
: P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
L(110)(120)(130)→L110、120、130不适用于弹簧&销加强型。
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我是第一次购买米思米的凸模产品,请问要如何选型?
针对您的疑问,米思米在官方网站刊载了凸模的形式指定顺序指导,详情请参阅下记链接。
https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/press/tech/75.html
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙
冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 厚板冲裁用凸模 > 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择