型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
T-APJDS 25 | - | 80 | - | P18.00 | - | W10.00 |
3 | 天发货 |
肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 异形状凹模 -肩型- | 硬质合金凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-PHAL | 型号: HD(2-12)H | 型号: A-WHD |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 刃口形状按下图![]() | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||||
Dm5 | 粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | T-APJ 弹簧&销加强型 T-APJV | ![]() | S ![]() L ![]() 刃口长度(B)L>S | ![]() | |
D![]() (D8~13) | AT-APJ 弹簧&销加强型 AT-APJV |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
(Dm5) T-APJ -弹簧&销加强型- T-APJV (D ![]() AT-APJ (D8~13) -弹簧&销加强型- AT-APJV (D8~13) | ![]() | S![]() | 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 |
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | |||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | |||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 19 | 21 | ||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | |||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||||||||
L![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.00~7.99 | 7.97 | 4 | 19 | 13 | ||||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5 | 15 | |||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6 | 18 | |||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6 | 25 | 21 | ||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6 | 25 | |||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|