型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
AL-APDS 25 | - | 80 | - | P18.00 | - | W10.00 |
3 | 天发货 |
厚板冲裁用直杆型凸模 -抛光加工- | 方形导向顶杆 -键止动型- | 厚板冲裁用直杆型凸模 | ||
型号: L-AHC | 型号: GLBK | 型号: AHC |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | SKH51 61~64HRC | L-AP | S L 刃口长度(B) L>S | ||
粉末高速钢 64~67HRC | L-APH | ||||
D | SKH51 61~64HRC | AL-AP | |||
粉末高速钢 64~67HRC | AL-APH |
型式 | L | 指定单位0.001mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) L-AP L-APH (D) AL-AP AL-APH | S | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~4.990 | 4.97 | 1.2 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 10 | ||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~5.990 | 5.97 | 1.5 | 11 | ||||||||
8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.000~7.990 | 7.97 | 2 | 13 | 13 | ||||
10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.000~9.990 | 9.97 | 2.5 | 15 | |||||
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.000~12.990 | 12.97 | 3 | 18 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.000~15.990 | 15.97 | 4 | 19 | 21 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.000~19.990 | 19.97 | 5 | 25 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.000~24.990 | 24.97 | 6 | 30 | |||||
L | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~4.990 | 4.97 | 1.2 | 13 | 10 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.000~5.990 | 5.97 | 1.5 | 11 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.000~7.990 | 7.97 | 2 | 19 | 13 | |||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.000~9.990 | 9.97 | 2.5 | 15 | ||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.000~12.990 | 12.97 | 3 | 18 | ||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.000~15.990 | 15.97 | 4 | 25 | 21 | ||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.000~19.990 | 19.97 | 5 | 25 | |||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.000~24.990 | 24.97 | 6 | 30 | |||||||
L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|