凹模 -直杆型 - 普通型- | 凹模 -肩型 普通型 | NC加工用固定块组件 -厚板冲裁型凸模用- |
![]() 推荐理由:与TiCN厚板凸模配合使用 | ![]() | ![]() |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) -TiCN涂覆处理- H-AP H-APH -WPCⓇ处理- W-AP W-APH (D ![]() -TiCN涂覆处理- AH-AP AH-APH -WPCⓇ处理- AW-AP AW-APH | ![]() | S![]() | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 10 | |||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | ||||||||
8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 13 | ||||
10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | |||||
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||
L![]() | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 13 | 10 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 19 | 13 | |||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | ||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | ||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|