厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理-
商品
评价
详情
  • 厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
对厚板和高张力钢板等进行冲裁时,往往会引起凸模刃口部分的磨损、折损、崩刃以及凸模头部的破损。
MISUMI的厚板冲裁用凸模对凸模头部的形状进行了改良以增加强度的凸模。
DICOAT凸模发挥了经过TD加工处理后所形成的矾碳化物层的优秀特性,表面硬度可达3200~3800HV。其具有优秀的耐磨损性和耐咬合性。
产品特点
1.适用于模具制造加工行业,应用广泛。

2.为防止冲击力拉伸所引起的断裂破损,设定了8mm的凸模头部厚度。
产品特点1

3.考虑到减少应力集中的效果和经济性,厚板冲裁用凸模的头部下方半径设定为R1.2~R1.5,头部外径为D+5mm(D:凸模杆径)。
产品特点2

4.凸模上方的外周成倾斜面。这是为了当凸模的轴芯万一发生错位时,可防止由施加于外周附近的弯曲力矩导致的破坏。
产品特点3

5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。RoHS
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5粉末高速钢
62~64HRC
表面3000HV
T-APHS

L
刃口长度(B)
L>S
D
(D5~13)
AT-APH
杆径公差D可选择m5・
订货范例
型号-L-P-W-R(仅R)
T-APHDS 25-80-P18.00-W10.00  
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固。
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--使用案例
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RW涂覆处理--注意事项
相关产品
硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理- 肩型凸模 -DICOAT处理- 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理-
硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -DICOAT处理--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理--相关图片
型号: A-WJPAL 型号: AT-PHAL 型号: AH-APJAL
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
规格表
型式L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)

T-APH


(D

AT-APH
(D5~13)
S
550607080  2.00~4.994.971.200.15

W
/
2



 
810
650607080  2.00~5.995.971.5011
8(50)607080901003.00~7.997.972.001313
10(50)607080901003.00~9.999.972.5015
13(50)607080901006.00~12.9912.973.0018
16(50)6070809010010.00~15.9915.974.001921
20(50)6070809010013.00~19.9919.975.0025
25(50)6070809010018.00~24.9924.976.0030
L
5 607080  2.00~4.994.971.201310
6 607080  2.00~5.995.971.5011
8 607080901003.00~7.997.972.001913
10 607080901003.00~9.999.972.5015
13 607080901006.00~12.9912.973.0018
16  70809010010.00~15.9915.974.002521
20  70809010013.00~19.9919.975.0025
25  70809010018.00~24.9924.976.0030
L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
: P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我是第一次购买米思米的凸模产品,请问要如何选型?
针对您的疑问,米思米在官方网站刊载了凸模的形式指定顺序指导,详情请参阅下记链接。
https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/press/tech/75.html
我要冲XX直径的孔,凸模和凹模刃口参数应该怎么选择?
建议您凸模刃口选择和孔同样的直径,凹模在冲孔直径上加上冲裁间隙,
冲裁间隙=板料厚度×间隙比例,其中间隙比例和模具的种类有关,电子模具的精度和光亮带要求较高,间隙比例通常为2~5%,汽车模具精度和光亮带要求较低,间隙比例通常为5~10%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 厚板冲裁用凸模 > 厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理-