Type | 附件 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销 孔顶料型 DICOAT 处理 | 定位销 D10~32 MS6-25 D38・45 SJB-CMS | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-SJ -弹簧加强型- T-SJV | S L | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
T-SJAS-C 25 | - | 100 | - | P18.05 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
锥度凹模 -肩型- | 翻边凸模 -前端R型- | 螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- | ||
型号: AHD | 型号: A-PHMS | 型号: A-MJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 | ||||||||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||||||||
16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||||||||||
25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||||||||
32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||||||
(38) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||||||
(45) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||||||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||||||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||||||||||
(38) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||||||||||
(45) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||||||||||
T-SJV□□-C的弹簧常数为T-SJ□□-C的2倍。 L(60)→B=13全长(60)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D(38)(45)仅T-SJ□□-C适用。弹簧加强型仅D10~32适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|